Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
axenia value - Rotativer Servoaktuator in Hygienic Design
Stückliste
AVF 12BS-010TH01-5RPKBCK01-G02 (CAPO_AVxBU-PH015-5HF1-L020B000CASI_AVxBR-PH000-0HF1-L020B000)
Bestellschlüssel
AVF 12BS-010TH01-5RPKBCK01-G02
Baugröße
Übersetzung
Statorlänge
30 mm
Statoraußendurchmesser
53 mm
Ausprägung
Standard
Getriebeausführung
HIGH FORCES
Schmierung
lebensmitteltaugliches Fett
Form des Abtriebs
Verdrehspiel
Standard
Betriebsspannung
V
Drehgeber
Temperatursensor
Wicklungskennziffer
K
Bremsentyp
Kühlung
Natürliche Konvektionskühlung
Elektrischer Anschluss
Ausrichtung zum Flansch
0 °
Pinbelegung
Generation / Sonderkennung
Generation 2 / Standard
Leistungs- / Hybridkabel
CAPO_AVxBU-PH015-5HF1-L020B000
Kabellänge
m
Kabelquerschnitt
1.5 mm2
Signalkabel
CASI_AVxBR-PH000-0HF1-L020B000
Kabellänge
m
Kabelquerschnitt
Nicht zutreffend mm2
Max. Beschleunigungsmoment
20.2 Nm
Dauerstillstandsmoment
4.50 Nm
Haltemoment Bremse
7.8 Nm
Max. Abtriebsdrehzahl
600 rpm
Grenzdrehzahl für T2B
600 rpm
Max. Beschleunigungsmoment Motor
2.10 Nm
Max. Beschleunigungsstrom Motor
6.06 Aeff
Stillstandsstrom Motor
1.37 Aeff
Max. Verdrehspiel
10 arcmin
Verdrehsteifigkeit
2.0 Nm/arcmin
Max. Axialkraft
1000 N
Max. Querkraft
1600 N
Max. Kippmoment
104.5 Nm
Lebensdauer
>20000 h
Gewicht
5.65 kg
Umgebungstemperatur
-18 bis +40 °C
Schmierung
Lebensdauergeschmiert
Isolierstoffklasse
F
Schutzart
IP 69X
Massenträgheitsmoment
0.22 kgcm2
Geltende Standards
EG Maschinenrichtlinie, UK Supply of Machinery (Safety) Regulations, RoHS, UK-RoHS, REACH
Zolltarifnummer
85015100
Zolltarifnummer Beschreibung
Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 37,5 W bis 750 W
Homepage
https://www.wittenstein.de
Zulassungen
cURus
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen