Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
会社名(Company)
WITTENSTEIN
説明
axenia value - ハイジェニックデザインの回転サーボアクチュエータ
部品表
AVF 12BS-010TH01-5RPKBCK01-G02 (CAPO_AVxBU-PH015-5HF1-L020B000CASI_AVxBR-PH000-0HF1-L020B000)
注文コード
AVF 12BS-010TH01-5RPKBCK01-G02
枠番
1
減速比
10
16
20
25
ステータ長さ
30
mm
ステータの外径
53
mm
特性
標準
減速機モデル
ハイフォース
メンテナンスフリー
食品機械用グリース
出力軸の形
ストレート軸
キー付軸
バックラッシュ
標準
作動電圧
320
560
V
エンコーダ
レゾルバ、2ピン
EnDat 2.1 アブソリュート, シングルターン
EnDat 2.1 アブソリュート, マルチターン
EnDat 2.2 アブソリュート, シングルターン
EnDat 2.2 アブソリュート、マルチターン
Hiperface アブソリュート, シングルターン
Rockwell Hiperface アブソリュート, マルチターン
Hiperface DSL アブソリュート, シングルターン
Hiperface DSL アブソリュート, マルチターン
Rockwell Hiperface, アブソリュート, シングルターン
Rockwell Hiperface アブソリュート, マルチターン
Rockwell Hiperface DSL, アブソリュート, シングルターン
Rockwell Hiperface DSL, アブソリュート, マルチターン
温度センサ
PTC
PT1000
巻き線コード番号
K
ブレーキ型式
ブレーキ付き
ブレーキなし
冷却
自然対流冷却
電気部品接続
ケーブルグランド×2ケーブル
フランジの位置合わせ
0 °
該当するピン割り当て
信号ケーブルまたはハイブリッドケーブルの温度センサ
電源ケーブルの温度センサ
世代/ 特殊名称
世代2 / 標準
電源ケーブル/ ハイブリッドケーブル
CAPO_AVxBU-PH015-5HF1-L020B000
ケーブル長さ
2
5
10
15
20
25
30
m
ケーブル断面積
1.5 mm2
信号ケーブル
CASI_AVxBR-PH000-0HF1-L020B000
ケーブル長さ
2
5
10
15
20
25
30
m
ケーブル断面積
適用不可 mm2
最大加速トルク
20.2
Nm
連続ストールトルク
4.50
Nm
保持ブレーキトルク
7.8
Nm
最大出力回転数
600
rpm
T2Bによる速度制限
600
rpm
モータ最大加速トルク
2.10
Nm
モータ最大加速電流
6.06
Aeff
モータストール電流
1.37
Aeff
最大バックラッシュ
10 arcmin
ねじれ剛性
2.0
Nm/arcmin
最大スラスト荷重
1000
N
最大ラジアル荷重
1600
N
最大曲げモーメント
104.5
Nm
寿命
>20000 h
重量
5.65
kg
許容周囲温度
-18 ~ +40 °C
メンテナンスフリー
メンテナンスフリー
絶縁材クラス
F
保護等級
IP 69X
慣性モーメント
0.22
kgcm2
適用規格
EC 機械指令、英国機械供給 (安全) 規制、RoHS、UK-RoHS、REACH
関税番号
85015100
関税番号の説明
37.5 W~750 WまでのACモータ
ホームページ
https://www.wittenstein.de
許可
cURus
製造業者
WITTENSTEIN
Code
生成
プレビュー
3D
2Dプレビュー