Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
会社名(Company)
WITTENSTEIN
説明
cyber® distribution box - ディストリビューションモジュール
部品表
CDB2015D-FCS-ET64-A00 (MN 50021139)
注文番号
CDB2015D-FCS-ET64-A00
マテリアルナンバ
MN 50021139
製品群
cyber® distribution box
シーリングキャップコネクタ
あり:
なし:
供給電圧
+12 ... +60 Vdc
定格電流 (入力)
30 A
最大電流 (入力)
45 (for 5 s) A
定格電流 (出力)
15 A
最大電流 (出力)
30 (for 5 s) A
重量
750 g
取付位置
任意
冷却
対流
保護等級
IP65
周囲温度
0 ... +55 °C
汚染度
2
フィールドバスインターフェイス
イーサネットベース
入力供給電圧
1
出力供給電圧
6
入力フィールドバスインターフェイス
2
出力フィールドバスインターフェイス
2
外部安定抵抗の接続
いいえ
承認
NRTL、CE
該当する規格
CE, REACH, RoHS, cTUVus
関税番号 - コード
85371098
関税番号の説明
電圧 1,000 V 以下で配電するときの装置の組み合わせ
製造業者
WITTENSTEIN
Code
生成
プレビュー
3D
2Dプレビュー