Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
WITTENSTEIN
描述
cyber® distribution box - 分配模块
明细表
CDB2015D-FCS-ET64-A00 (MN 50021139)
订购号
CDB2015D-FCS-ET64-A00
物料号
MN 50021139
产品系列
cyber® distribution box
密封接头
电源电压
+12 ... +60 Vdc
额定电流(输入)
30 A
最大电流(输入)
45 (for 5 s) A
额定电流(输出)
15 A
最大电流(输出)
30 (for 5 s) A
重量
750 g
取付位置
任意
冷却
对流
防护等级
IP65
环境温度
0 ... +55 °C
污染等级
2
现场总线接口
以太网
输入电源电压
1
输出电源电压
6
输入现场总线接口
2
输出现场总线接口
2
外界制动电阻
批准
NRTL、CE
适用标准
CE、REACh、RoHS、cTUVus
关税税号 - 代码
85371098
关税税号说明
电压 ≤ 1,000 V 的配电设备组合
代码
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处