WITTENSTEIN
Description
cyber® distribution box - Module de distribution
Nomenclature
CDB2015D-FCS-ET64-A00 (MN 50021139)
Numéro de commande
CDB2015D-FCS-ET64-A00
Numéro de matériau
MN 50021139
Famille de produits
cyber® distribution box
Capuchon de fermeture Connecteur
Avec
Sans
Tension d'alimentation
+12 ... +60 Vdc
Courant nominal (entrée)
30 A
Courant maximal (entrée)
45 (for 5 s) A
Courant nominal (sortie)
15 A
Courant maximal (sortie)
30 (for 5 s) A
Poids
750 g
Position de montage
any
Refroidissement
convection
Classe de protection
IP65
Température ambiante (fonctionnement)
0 ... +55 °C
Degré de pollution
2
Interface de bus de terrain
Basé sur Ethernet
Tension d'alimentation d'entrée
1
Tension d'alimentation de sortie
6
Entrées Interface de bus de terrain
2
Sorties Interface de bus de terrain
2
Connexion d'une résistance ballast externe
Non
Validation
NRTL, CE
Normes applicables
CE, REACh, RoHS, cTUVus
Numéro du tarif douanier - code
85371098
Numéro de tarif douanier Description
Combinaisons d'appareils pour la distribution électrique pour une tension <= 1 000 V
Fabricant
WITTENSTEIN
Code
Generation
Aperçus 3D
3D
2D