Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® distribution box - Verteilermodul
Stückliste
CDB2015D-FCS-ET64-A00 (MN 50021139)
Artikelnummer
CDB2015D-FCS-ET64-A00
Materialnummer
MN 50021139
Produktfamilie
cyber® distribution box
Verschlusskappe Stecker
Mit
Ohne
Versorgungsspannung
+12 ... +60 Vdc
Bemessungsstrom (Eingang)
30 A
Maximaler Strom (Eingang)
45 (for 5 s) A
Bemessungsstrom (Ausgang)
15 A
Maximaler Strom (Ausgang)
30 (for 5 s) A
Gewicht
750 g
Einbaulage
beliebig
Belüftung
Konvektion
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur
0 ... +55 °C
Verschmutzungsgrad
2
Feldbusschnittstelle
Ethernet-basiert
Eingang Versorgungsspannung
1
Ausgänge Versorgungsspannung
6
Eingänge Feldbusschnittstelle
2
Ausgänge Feldbusschnittstelle
2
Anschluss eines externen Ballastwiderstands
Nein
Zulassung
NRTL, CE
Geltende Standards
CE, REACH, RoHS, cTUVus
Zolltarifnummer – Code
85371098
Zolltarifnummer Beschreibung
Gerätekombinationen für die Stromverteilung für eine Spannung von ≤ 1.000 V
Hersteller
WITTENSTEIN
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D