Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® dynamic actuator L - (ボールねじ付き)
部品表
ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3 (MN 50017741-00-0 + MN 50013347-00-0)
注文番号
ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3
マテリアルナンバ
MN 50017741-00-0 + MN 50013347-00-0
製品群
cyber® dynamic actuator L
サイズ
mm
設計
エンコーダ
モータケーブル電気インターフェイス
ブレーキ
スピンドル ピッチ
mm
最大ストローク
mm
ストローク
mm
Enter value for S
ストローク
mm
cm
inch
ft
モータケーブル長
m
位置決め精度
最大 0.05 mm
再現性
0.01 mm
軸方向隙間
0.05 mm
重量*
0.23 kg
保護等級 ケーブル出力
54 IP
DC バス電圧
48 Vdc
荷重定数
0.136 kN/A
電圧定数
0.127 Vs/mm
アクチュエータ定数
0.030 Nm⁄√W
最大出力
19 W
最大押し付け荷重
0.20 kN
最大電流
1.5 A
連続ストール荷重
0.05 kN
連続ストール電流
0.4 A
無負荷速度
382 mm/s
定格出力
4.0 W
定格荷重
0.04 kN
定格電流
0.4 A
定格速度
100 mm/s
慣性アクチュエータ
2.1E-07 kgm^2
スピンドル効率
90 %
機械的限界速度
100 mm/s
該当する規格
CE, REACh, RoHS
関税番号 - コード
85011010
関税番号の説明
同期モータ出力 <= 18W
特性
PDFを開く
EDZ
WIT.ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S%2FL-KABEL-016HF-0500-BFS0-11%2F3.edz
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください