Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
WITTENSTEIN
描述
cyber® dynamic actuator L - 带滚珠丝杠
明细表
ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3 (MN 50017741-00-0 + MN 50013347-00-0)
订购号
ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3
物料号
MN 50017741-00-0 + MN 50013347-00-0
产品系列
cyber® dynamic actuator L
规格
mm
设计
编码器
电机线缆电气接口
制动器
主轴节距
mm
最大行程
mm
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
电机线缆长度
m
定位精度
高达 0.05 mm
重复精度
0.01 mm
轴向游隙
0.05 mm
重量*
0.23 kg
线缆插座防护级别
54 IP
直流母线电压
48 Vdc
力常数
0.136 kN/A
电压常数
0.127 Vs/mm
执行器常数
0.030 Nm⁄√W
最大功率
19 W
最大推力
0.20 kN
最大电流
1.5 A
连续堵转力
0.05 kN
连续堵转电流
0.4 A
空载转速
382 mm/s
额定功率
4.0 W
额定力
0.04 kN
额定电流
0.4 A
额定转速
100 mm/s
执行器的转动惯量
2.1E-07 kgm^2
主轴效率
90 %
机械速度限制
100 mm/s
适用标准
CE, REACh, RoHS
关税税号 - 代码
85011010
关税税号说明
功率 <= 18W 的同步电机
特性曲线
打开 PDF
EDZ
WIT.ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S%2FL-KABEL-016HF-0500-BFS0-11%2F3.edz
代码
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处