Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® dynamic actuator L - mit integrierter Spindel
Stückliste
ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3 (MN 50017741-00-0 + MN 50013347-00-0)
Artikelnummer
ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S/L-KABEL-016HF-0500-BFS0-11/3
Material number
MN 50017741-00-0 + MN 50013347-00-0
Produktfamilie
cyber® dynamic actuator L
Baugröße
mm
Ausführung
Geber
Motorkabel Schnittstelle
Bremse
Spindelsteigung
mm
Maximaler Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für S
Hub
mm
cm
inch
ft
Motorkabel Länge
m
Positioniergenauigkeit
bis 0.05 mm
Wiederholgenauigkeit
0.01 mm
Axialspiel
0.05 mm
Gewicht*
0.23 kg
Schutzart am Kabelabgang
54 IP
Zwischenkreisspannung
48 Vdc
Kraftkonstante
0.136 kN/A
Spannungskonstante
0.127 Vs/mm
Aktuatorkonstante
0.030 Nm⁄√W
Maximale Leistung
19 W
Maximale Druckkraft
0.20 kN
Maximaler Strom
1.5 A
Dauerstillstandskraft
0.05 kN
Dauerstillstandsstrom
0.4 A
Leerlaufgeschwindigkeit
382 mm/s
Bemessungsleistung
4.0 W
Bemessungskraft
0.04 kN
Bemessungsstrom
0.4 A
Bemessungsgeschwindigkeit
100 mm/s
Massenträgheitsmoment Aktuator
2.1E-07 kgm^2
Wirkungsgrad Spindel
90 %
Mech. Geschwindigkeitsbegrenzung
100 mm/s
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS
Zolltarifnummer
85011010
Zolltarifnummer Beschreibung
Synchronmotoren mit einer Leistung von <= 18W
Kennlinie
PDF öffnen
EDZ
WIT.ALSR016B-010C-127BS-HF0SSN-CBN-S%2FL-KABEL-016HF-0500-BFS0-11%2F3.edz
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen