Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® dynamic motor - ブラシレスサーボモータ
部品表
MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/3(Materialnummer 50013342-00-0+50013347-00-0)
注文番号
MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/3
マテリアルナンバ
50013342-00-0+50013347-00-0
製品群
cyber® dynamic motor
サイズ
mm
設計
エンコーダ
モータケーブル電気インターフェイス
ブレーキ
モータケーブル長
m
DC バス電圧
48 Vdc
最大トルク
0.035 Nm
連続ストールトルク
0.012 Nm
無負荷回転数
22.918 min-1
連続ストール電流
0.52 A
重量*
0.11 kg
周囲温度
20 °C
トルク定数
0.024 Nm
電圧定数
0.020 Vs
モータ定数
0.005 Nm⁄√W
最大巻線温度
120 °C
熱伝達抵抗
12.92 K/W
最大出力
33 W
最大電流
1.5 A
定格出力
8 W
定格トルク
0.01 Nm
定格電流
0.4 A
定格速度
10398 min-1
モータ端子間抵抗
13.34 Ω
モータ端子間インダクタンス
2.47 mH
電気時定数
0.18 ms
ポールペアの数
4
慣性能動部品
6.0E-08 kgm^2
該当する標準
CE, REACh, RoHS
関税番号 - コード
85011010
関税番号の説明
同期モータ出力 <= 18W
特性
PDFを開く
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください