Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® dynamic motor - Bürstenloser Servomotor
Stückliste
MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/3(Materialnummer 50013342-00-0+50013347-00-0)
Artikelnummer
MRSR016B-010C-2C0BS-HF0GSN-NNN-S/L-KABEL 016HF-0500-BFS0-11/3
Materialnummer
50013342-00-0+50013347-00-0
Produktfamilie
cyber® dynamic motor
Baugröße
mm
Ausführung
Geber
Motorkabel Schnittstelle
Bremse
Motorkabel Länge
m
Zwischenkreisspannung
48 Vdc
Maximales Drehmoment
0.035 Nm
Dauerstillstandsdrehmoment
0.012 Nm
Leerlaufdrehzahl
22.918 min-1
Dauerstillstandsstrom
0.52 A
Gewicht*
0.11 kg
Umgebungstemperatur
20 °C
Drehmomentkonstante
0.024 Nm
Spannungskonstante
0.020 Vs
Motorkonstante
0.005 Nm⁄√W
Maximale Wicklungstemperatur
120 °C
Wärmeübergangswiderstand
12.92 K/W
Maximale Leistung
33 W
Maximaler Strom
1.5 A
Bemessungsleistung
8 W
Bemessungsdrehmoment
0.01 Nm
Bemessungsstrom
0.4 A
Bemessungsdrehzahl
10398 min-1
Anschlusswiderstand
13.34 Ω
Anschlussinduktivität
2.47 mH
Elektrische Zeitkonstante
0.18 ms
Polpaarzahl
4
Massenträgheitsmoment Aktivteil
6.0E-08 kgm^2
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS
Zolltarifnummer
85011010
Zolltarifnummer Beschreibung
Synchronmotoren mit einer Leistung von <= 18W
Kennlinie
PDF öffnen
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen