WITTENSTEIN
Description
cyber® dynamic system - Système variateur compact
Nomenclature
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00-CYDFW-ME-xx-xx-xx
Famille de produits
cyber® dynamic system
Numéro de commande
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00
Taille
40 mm
Modèle
Actionneur rotatif sans réducteur
Actionneur rotatif avec réducteur
Actionneur linéaire
Codeur
Codeur absolu (monotour)
Codeur absolu (multitours)
Communication
Basé sur Ethernet
CANopen
Logiciel
Multi-Ethernet
EtherCat
Profinet RT/IRT
EtherNet/IP
Sercos III
Frein
Sans
Avec
Bague d'étanchéité
Sans
Avec
Capuchon de fermeture Connecteur
Avec
Sans
Type de réducteur
Sans réducteur
Nombre d'étages
Sans
Rapport de réduction
Sans
Type de vis
Sans broche
Pas de vis
-
Course maximale
Sans
mm
Course
0.0
mm
Tension du bus CC
+12 ... 60 Vdc
Couple maximal
1.02 Nm
Couple de blocage continu
0.32 Nm
Couple de maintien du frein
0.36 Nm
Vitesse à vide
5087 min-1
Courant nominal
2.9 A
Courant maximal
11.5 A
Puissance nominale
136 W
Puissance maximale
329 W
Jeu max.
0 arcmin
Force de poussée maximale
0.00
Force de blocage continue
0.00 kN
Force de maintien du frein
0.00 kN
Vitesse maximale
0 mm/s
Précision de positionnement
- mm
Répétabilité
0.00 mm
Force axiale maximale
0 N
Force radiale maximale
150 N
Poids
0.63 kg
Température ambiante
0-40 °C
Lubrification
Qualité alimentaire
Communication
EtherCat, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP CIP Sync, Sercos III, CANopen
Mise en service
USB
Entrées numériques
4
Sorties numériques
2
Fonction de sécurité
STO selon SIL 3
Hacheur de frein
Non intégré
Fonctions technologiques
Motion Task
Validation
NRTL, CE, STO selon SIL3 / PL e
Normes applicables
CE, REACh, RoHS, cTUVus
Numéro du tarif douanier - code
85015100
Numéro du tarif douanier Description
Moteurs <750 W
Caractéristique
Ouvrir le PDF
Fabricant
WITTENSTEIN
Code
Generation
Aperçus 3D
3D
2D