Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® dynamic system - Compact drive system
部品表
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00-CYDFW-ME-xx-xx-xx
製品群
cyber® dynamic system
注文番号
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00
サイズ
40 mm
設計
エンコーダ
通信
ファームウェア
ブレーキ
軸シール
シーリングキャップコネクタ
歯車のタイプ
減速段数
減速比
スピンドルタイプ
スピンドル ピッチ
最大ストローク
mm
ストローク
mm
DC バス電圧
+12 ... 60 Vdc
最大トルク
1.02 Nm
連続ストールトルク
0.32 Nm
保持トルク
0.36 Nm
無負荷回転数
5087 min-1
定格電流
2.9 A
最大電流
11.5 A
定格出力
136 W
最大出力
329 W
最大バックラッシュ
0 arcmin
最大押し付け荷重
0.00
連続ストール荷重
0.00 kN
保持荷重ブレーキ
0.00 kN
最高速度
0 mm/s
位置決め精度
- mm
再現性
0.00 mm
最大スラスト荷重
0 N
最大ラジアル荷重
150 N
重量
0.63 kg
周囲温度
40 °C
潤滑
食品機械用
通信
EtherCat, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP CIP Sync, Sercos III, CANopen
試運転
USB
デジタル入力
4
デジタル出力
2
安全機能
SIL 3 準拠のSTO
ブレーキ制御
統合なし
技術的機能
動作タスク
承認
NRTL、CE、SIL3 / PL e 準拠の STO
該当する規格
CE, REACh, RoHS, cTUVus
関税番号 - コード
85015100
関税番号の説明
モータ出力 < 750W
特性
PDFを開く
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください