Catalog navigation
所有目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
CAD模型选择
用于比较添加
可提供的产品: 1
公司
WITTENSTEIN
描述
cyber® dynamic system - Compact drive system
明细表
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00-CYDFW-ME-xx-xx-xx
产品家族
cyber® dynamic system
订购号
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00
规格
40 mm
设计
无齿轮箱的旋转执行器
带齿轮箱的旋转执行器
线性执行器
编码器
绝对值编码器 (单圈)
绝对值编码器 (多圈)
通信
以太网
CANopen
固件
多以太网
EtherCat
Profinet RT/IRT
EtherNet/IP
Sercos III
制动器
不带
轴封
不带
密封盖连接器
不带
齿轮类型
无齿轮箱
级数
不带
齿轮速比
不带
主轴类型
无主轴
主轴节距
-
最大行程
不带
mm
行程
0.0
mm
直流母线电压
+12 ... 60 Vdc
最大扭矩
1.02 Nm
连续堵转扭矩
0.32 Nm
制动器保持扭矩
0.36 Nm
空载转速
5087 min-1
额定电流
2.9 A
最大电流
11.5 A
额定功率
136 W
最大功率
329 W
最大回程间隙
0 arcmin
最大推力
0.00
连续堵转力
0.00 kN
制动器保持力
0.00 kN
最大转速
0 mm/s
定位精度
- mm
重复精度
0.00 mm
最大轴向力
0 N
最大径向力
150 N
重量
0.63 kg
环境温度
0-40 °C
终生润滑
食品级
通信
EtherCat, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP CIP Sync, Sercos III, CANopen
调试
USB
数字输入
4
数字输出
2
安全功能
符合 SIL 3 标准的 STO
制动控制
未集成
技术功能
Motion Task
批准
符合 SIL3/PLe 标准的 NRTL、CE、STO
适用标准
CE, REACh, RoHS, cTUVus
关税税号 - 代码
85015100
关税税号说明
电机 <750 W
特性曲线
打开 PDF
製造商
WITTENSTEIN
代码
生成
预览
3D
2D