Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® dynamic system - Kompaktantriebsystem
Stückliste
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00-CYDFW-ME-xx-xx-xx
Produktfamilie
cyber® dynamic system
Artikelnummer
CDSR-040CHI0-00000-0LG-ETN-A00
Baugröße
40 mm
Ausführung
Geber
Kommunikation
Firmware
Bremse
Wellendichtring
Verschlusskappe Stecker
Getriebetyp
Anzahl Stufen
Übersetzung
Spindeltyp
Spindelsteigung
Maximaler Hub
mm
Hub
mm
Zwischenkreisspannung
+12 ... 60 Vdc
Maximales Drehmoment
1.02 Nm
Dauerstillstandsdrehmoment
0.32 Nm
Haltemoment Bremse
0.36 Nm
Leerlaufdrehzahl
5087 min-1
Bemessungsstrom
2.9 A
Maximaler Strom
11.5 A
Bemessungsleistung
136 W
Maximale Leistung
329 W
Maximales Verdrehspiel
0 arcmin
Maximale Druckkraft
0.00
Dauerstillstandskraft
0.00 kN
Haltekraft Bremse
0.00 kN
Maximale Verfahrgeschwindigkeit
0 mm/s
Positioniergenauigkeit
- mm
Wiederholgenauigkeit
0.00 mm
Maximale Axialkraft
0 N
Maximale Querkraft
150 N
Gewicht
0.63 kg
Umgebungstemperatur
40 °C
Schmierung
Lebensmitteltauglich
Kommunikation
EtherCat, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP CIP Sync, Sercos III, CANopen
Inbetriebnahme
USB
Digitale Eingänge
4
Digitale Ausgänge
2
Sicherheitsfunktion
STO nach SIL 3
Bremsenansteuerung
Nicht integriert
Technologiefunktionen
Motion Task
Zulassung
NRTL, CE, STO nach SIL3 / PL e
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS, cTUVus
Zolltarifnummer - Code
85015100
Zolltarifnummer Beschreibung
Motoren <750 W
Kennlinie
PDF öffnen
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen