Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® kit line large - ハウジングなしサーボモーター
部品表
CKLC290B-050L-015SE-NN0NSZ-NNN
製品群
cyber® kit line large
注文番号
CKLC290B-050L-015SE-NN0NSZ-NNN
サイズ
mm
長さ
mm
DC バス電圧
560 Vdc
トルク定数
16.0 Nm/A
電圧定数
13.0 Vs
モータ定数
6.4 Nm/√W
周囲温度
30 °C
最大巻線温度
155 °C
熱伝達抵抗
0.05 K/W
最小フローレート
7 l/min
最大出力
11.9 kW
最大トルク
580 Nm
最大電流
33 A
連続ストールトルク
255 Nm
連続ストール電流
16 A
無負荷回転数
364 min-1
定格出力
7.7 kW
定格トルク
255 Nm
定格電流
16 A
定格速度
290 min-1
モータ端子間抵抗
4.12 Ω
モータ端子間インダクタンス
15.44 mH
電気時定数
3.75 ms
ポールペアの数
28
慣性能動部品
0.0780 kgm2
アクティブパーツ質量
16 kg
ステータ外径
310 mm
ステータ長さ
90 mm
ステータスタック長さ
60 mm
巻線ヘッド長さ A 側
7.8 mm
巻線ヘッド長さ B 側
17.0 mm
ステータ内径
254 mm
ロータ内径
220 mm
ロータ長さ
61 mm
ストランド長さ
2000 mm
該当する標準
CE、REACh、RoHS
関税番号の説明
主に電気モータ、発電機、ロータリコンバータで使用される部品
特性
PDFを開く
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください