Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® kit line medium - ハウジングなしサーボモーター
部品表
CKLC100K-030C-1D3BC-NN0ASW-NNN
製品群
cyber® kit line medium
注文番号
CKLC100K-030C-1D3BC-NN0ASW-NNN
サイズ
mm
長さ
mm
内径
DC バス電圧
Vdc
最大出力
3570 W
最大トルク
16.00 Nm
最大電流
120 A
連続ストールトルク
4.70 Nm
連続ストール電流
30.5 A
無負荷回転数
3565 min-1
定格出力
1214 W
定格トルク
3.50 Nm
定格電流
23.8 A
定格速度
3300 min-1
最大巻線温度
155 °C
ステータ外径
100.0 mm
巻線ヘッド外径 A 側
97 mm
巻線ヘッド外径 B 側
97 mm
ステータ長さ
63 mm
ステータスタック長さ
30 mm
巻線ヘッド長さ A 側
19 mm
巻線ヘッド長さ B 側
14 mm
ステータ内径
71.3 mm
ロータ内径
24 H9 mm
ロータ長さ
30 mm
配向角度
max. 60° °
配向角度
min. 13.9° °
慣性能動部品
400 kgmm2
アクティブパーツ質量
1.5 kg
トルク定数
0.16 Nm/A
電圧定数
0.13 Vs
モータ定数
0.54 Nm/√W
周囲温度
40 °C
熱伝達抵抗
0.81 K/W
モータ端子間抵抗
0.06 Ω
モータ端子間インダクタンス
0.10 mH
電気時定数
1.81 ms
ポールペアの数
10
慣性能動部品
2.7E-04 kgm2
該当する規格
CE, REACh, RoHS
関税番号 - コード
85030099
関税番号の説明
主に電気モータ、発電機、ロータリコンバータで使用される部品
特性
PDFを開く
Characteristic for 560V
-
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください