Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® kit line medium - Gehäuselose Servomotoren
Stückliste
CKLC100K-030C-1D3BA-NN0ASV-NNN
Produktfamilie
cyber® kit line medium
Artikelnummer
CKLC100K-030C-1D3BA-NN0ASV-NNN
Baugröße
100
112
130
155
mm
Baulänge
30
60
120
mm
Innendurchmesser
Kleiner Durchmesser
Großer Durchmesser
Zwischenkreisspannung
48
560/750
Vdc
DC bus voltage operation
-
Maximale Leistung
3375 W
Maximales Drehmoment
16.10 Nm
Maximaler Strom
120 A
Stillstandsdrehmoment
5.40 Nm
Stillstandsstrom
38.0 A
Leerlaufdrehzahl
3583 min-1
Bemessungsleistung
1705 W
Nenndrehmoment
5.00 Nm
Bemessungsstrom
31.7 A
Bemessungsdrehzahl
3252 min-1
Maximale Wicklungstemperatur
155 °C
Statoraußendurchmesser
100.0 mm
Wickelkopfaußendurchmesser A-Seite
97 mm
Wickelkopfaußendurchmesser B-Seite
97 mm
Statorlänge
63 mm
Blechpaketlänge
30 mm
Wickelkopflänge B-Seite
19 mm
Wickelkopflänge A-Seite
14 mm
Statorinnendurchmesser
71.3 mm
Rotorinnendurchmesser
24 H9 mm
Rotorlänge
30 mm
Orientierungswinkel
max. 60° °
Orientierungswinkel
min. 14° °
Masse Aktivteil
1.50 kg
Drehmomentkonstante
0.16 Nm/A
Spannungskonstante
0.13 Vs
Motorkonstante
0.54 Nm/√W
Umgebungstemperatur
40 °C
Wärmeübergangswiderstand
0.70 K/W
Anschlusswiderstand
0.056 Ω
Anschlussinduktivität
0.105 mH
Elektrische Zeitkonstante
1.88 ms
Polpaarzahl
10
Massenträgheitsmoment Aktivteil
2.88E-04 kgm2
Geltende Standards
CE, REACH, RoHS
Zolltarifnummer - Code
85030099
Zolltarifnummer Beschreibung
Teile, ausschl. oder hauptsächlich für Elektromotoren, elektrische Generatoren, Stromerzeugungsaggregate
Kennlinie
PDF öffnen
Kennlinie für 560/750V
-
Hersteller
WITTENSTEIN
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D