Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
会社名(Company)
WITTENSTEIN
説明
cyber® kit line small - ハウジングなしサーボモーター
部品表
CKLC050B-010C-5C9BA-NN0ESW-NNN
製品群
cyber® kit line small
注文番号
CKLC050B-010C-5C9BA-NN0ESW-NNN
枠番
50
85
mm
長さ
10
20
40
mm
内径
大口径
小口径
ロータ内径
30 mm
DC バス電圧
48
Vdc
エンコーダ
フィードバックシステムなし
ホールセンサ付き
エンコーダ
ストランド長さ
300 mm
Interfaces
-
トルク定数
0.07 Nm/A
電圧定数
0.06 Vs
モータ定数
0.06 Nm/√W
周囲温度
25 °C
最大巻線温度
140 °C
熱伝達抵抗
1.80 K/W
最大出力
304 W
最大トルク
0.66 Nm
最大電流
10.0 A
連続ストールトルク
0.35 Nm
無負荷回転数
7016 min-1
連続ストール電流
5.8 A
定格出力
205 W
定格トルク
0.35 Nm
定格電流
5.8 A
定格速度
5631 min-1
モータ端子間抵抗
1.07 Ω
モータ端子間インダクタンス
0.338 mH
電気時定数
3.20 ms
ポールペアの数
10
慣性能動部品
8.45E-06 kgm2
重量
0.12 kg
ステータ外径
50 mm
Winding head outer diameter B-side
50 mm
巻線ヘッド外径 A 側
48.5 mm
ステータ長さ
23.2 mm
ホールセンサ付きの追加ステータ長さ
3.0 mm
ステータスタック長さ
10 mm
巻線ヘッド長さ B 側
9.4 mm
巻線ヘッド長さ A 側
3.8 mm
ステータ内径
38.2 mm
ロータ長さ
15.5 mm
リバーブ付きの追加ロータ高さ
6.3 mm
該当する標準
CE, REACH, RoHS
関税番号の説明
主に電気モータ、発電機、ロータリコンバータで使用される部品
特性
PDFを開く
Wittenstein
https://cyber-motor.wittenstein.de/en-en/
CE, REACh, RoHS
製造業者
WITTENSTEIN
Motor
Frameless servo motor
2
48 V
1
3ftx_udgproducts_pi1255baction255d3ddetail26tx_udgproducts_pi1255bcontroller255d3dproduct26tx_udgproducts_pi1255bproduct255d3d239926chash3df466ead3240743c3c6b4a11394c1f790
3ftx_udgproducts_pi1255baction255d3ddetail26tx_udgproducts_pi1255bcontroller255d3dproduct26tx_udgproducts_pi1255bproduct255d3d239926chash3df466ead3240743c3c6b4a11394c1f790
Code
生成
プレビュー
3D
2Dプレビュー