Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® kit line small - Gehäuselose Servomotoren
Stückliste
CKLC050B-010C-5C9BA-NN0ESW-NNN
Produktfamilie
cyber® kit line small
Artikelnummer
CKLC050B-010C-5C9BA-NN0ESW-NNN
Baugröße
50
85
mm
Baulänge
10
20
40
mm
Innendurchmesser
Großer Durchmesser
Kleiner Durchmesser
Rotorinnendurchmesser
30 mm
Zwischenkreisspannung
48
Vdc
Geber
Ohne Hall-Sensor
Mit Hall-Sensor
Mit Geber
Litzenlänge
300 mm
Schnittstellen
-
Drehmomentkonstante
0.07 Nm/A
Spannungskonstante
0.06 Vs
Motorkonstante
0.06 Nm/√W
Umgebungstemperatur
25 °C
Maximale Wicklungstemperatur
140 °C
Wärmeübergangswiderstand
1.80 K/W
Maximale Leistung
304 W
Maximales Drehmoment
0.66 Nm
Maximaler Strom
10.0 A
Dauerstillstandsdrehmoment
0.35 Nm
Leerlaufdrehzahl
7016 min-1
Dauerstillstandsstrom
5.8 A
Bemessungsleistung
205 W
Nenndrehmoment
0.35 Nm
Bemessungsstrom
5.8 A
Bemessungsdrehzahl
5631 min-1
Anschlusswiderstand
1.07 Ω
Anschlussinduktivität
0.338 mH
Elektrische Zeitkonstante
3.20 ms
Polpaarzahl
10
Massenträgheitsmoment Aktivteil
8.45E-06 kgm2
Gewicht
0.12 kg
Statoraußendurchmesser
50 mm
Wickelkopf-Außendurchmesser B-Seite
50 mm
Wickelkopf-Außendurchmesser A-Seite
48.5 mm
Statorlänge
23.2 mm
Zusätzliche Statorlänge mit Hallsensor
3.0 mm
Blechpaketlänge
10 mm
Wickelkopfhöhe B-Seite
9.4 mm
Wickelkopfhöhe A-Seite
3.8 mm
Statorinnendurchmesser
38.2 mm
Rotorhöhe
15.5 mm
Zusätzliche Rotorhöhe mit Hall
6.3 mm
Geltende Standards
CE, REACH, RoHS
Zolltarifnummer Beschreibung
Teile, ausschl. oder hauptsächlich für Elektromotoren, elektrische Generatoren, Stromerzeugungsaggregate
Kennlinie
PDF öffnen
Wittenstein
https://cyber-motor.wittenstein.de/en-en/
CE, REACh, RoHS
Hersteller
WITTENSTEIN
Motor
Frameless servo motor
2
48 V
1
3ftx_udgproducts_pi1255baction255d3ddetail26tx_udgproducts_pi1255bcontroller255d3dproduct26tx_udgproducts_pi1255bproduct255d3d239926chash3df466ead3240743c3c6b4a11394c1f790
3ftx_udgproducts_pi1255baction255d3ddetail26tx_udgproducts_pi1255bcontroller255d3dproduct26tx_udgproducts_pi1255bproduct255d3d239926chash3df466ead3240743c3c6b4a11394c1f790
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D