Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® power supply - DIN レール電源
部品表
CPS1005E-CCA-A00 (MN 50020227)
製品群
cyber® power supply
注文番号
CPS1005E-CCA-A00
マテリアルナンバ
MN 50020227
定格出力電流
A
設計
定格出力電圧
24 Vdc
入力電圧
100-120 / 200-240 VAC
入力電流
1.72 / 1.05 at 120 / 230 VAC A
電源周波数
50-60 Hz
効率
91.2 / 92.3 at 120 / 230 VAC %
電力損失
11.6 / 10.0 at 120 / 230 VAC W
入力突入電流
22.0 / 33.0 at 120 / 230 VAC A
出力電圧 (調整範囲)
24 - 28 VDC
出力電流 (連続)
5 - 4.3 A
出力電流 (短時間、最大 5 秒)
5 - 4.3 A
出力電力 (連続)
120 W
出力電力 (短時間、最大 5 秒)
120 W
重量
0.37 kg
周囲温度
-10...+70 °C
保護等級
20 IP
承認
CE
該当する規格
CE、REACh、RoHS
関税番号 - コード
85044082
関税番号の説明
整流器
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください