Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® power supply - Hutschienen-Netzteile
Stückliste
CPS1005E-CCA-A00 (MN 50020227)
Produktfamilie
cyber® power supply
Artikelnummer
CPS1005E-CCA-A00
Materialnummer
MN 50020227
Nennausgangsstrom
A
Ausführung
Nennausgangsspannung
24 Vdc
Eingangsspannung
100-120 / 200-240 VAC
Eingangsstrom
1.72 / 1.05 at 120 / 230 VAC A
Netzfrequenz
50-60 Hz
Wirkungsgrad
91.2 / 92.3 at 120 / 230 VAC %
Leistungsverluste
11.6 / 10.0 at 120 / 230 VAC W
Einschaltstrom
22.0 / 33.0 at 120 / 230 VAC A
Ausgangsspannung (Einstellbereich)
24 - 28 VDC
Ausgangsstrom (Dauerbetrieb)
5 - 4.3 A
Ausgangsstrom (Kurzeitbetrieb, bis zu 5s)
5 - 4.3 A
Ausgangsleistung (Dauerbetrieb)
120 W
Ausgangsleistung (Kurzeitbetrieb, bis zu 5s)
120 W
Gewicht
0.37 kg
Umgebungstemperatur
-10...+70 °C
Schutzart
20 IP
Zulassung
CE
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS
Zolltarifnummer - Code
85044082
Zolltarifnummer Beschreibung
Gleichrichter
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen