Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
会社名(Company)
WITTENSTEIN
説明
cyber® simco® drive 2 - サーボドライブ
部品表
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000 - CYDFW-ME-xx-xx-xx
注文番号
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000
製品群
cyber® simco® drive 2
保護等級
IP20
IP65
定格出力電流
7.5
15
A
フィールドバスインターフェイス
イーサネットベース
CANopen
シーリングキャップコネクタ
-
ファームウェア
マルチイーサネット
EtherCat
Profinet RT/IRT
Ethernet/IP
Sercos III
シールドクランプ
なし:
あり:
安全性カード
-
供給電圧
+ 12 ... 60 Vdc
定格電流
7.5 A
最大電流
15 A
定格出力
375 W
最大出力
750 W
通信
EtherCat, EtherNet/IP CIP Sync
試運転
USB
デジタル入力
4
デジタル出力
2
安全機能
SIL 3 準拠のSTO
ブレーキ制御
はい
ブレーキチョッパー
統合型、ブレーキ抵抗器の接続も可能
技術的機能
動作タスク
重量
0.36 kg
周囲温度
0 ... 45 °C
保護等級
20
承認
NRTL、CE、機能的安全性
該当する規格
CE, REACH, RoHS, cTUVus
関税番号 - コード
85044085
関税番号の説明
レギュレータ、インバータ、コントローラ
エンコーダインターフェイス
EnDat 2.2、BiSS-C、SSI、リゾルバ、Sin/Cos-エンコーダ
製造業者
WITTENSTEIN
Code
生成
プレビュー
3D
2Dプレビュー