Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
WITTENSTEIN
描述
cyber® simco® drive 2 - 伺服驱动器
明细表
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000 - CYDFW-ME-xx-xx-xx
订购号
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000
产品系列
cyber® simco® drive 2
防护级别
额定输出电流
A
现场总线接口
密封接头
固件
屏蔽夹
安全卡
直流母线电压
+ 12 ... 60 Vdc
额定电流
7.5 A
最大电流
15 A
额定功率
375 W
最大功率
750 W
通信
EtherCat、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP CIP Sync、Sercos II、CANopen
调试
USB
数字量输入
4
数字量输出
2
安全功能
符合 SIL 3 标准的 STO
制动控制
制动斩波器
一体式,可连接制动电阻
技术功能
Motion Task
重量
0.36 kg
环境温度
0 ... 45 °C
防护等级
20
批准
NRTL、CE、功能安全
适用标准
CE、REACh、RoHS、cTUVus
关税税号 - 代码
85044085
关税税号说明
调节器、逆变器、控制器
编码器接口
EnDat 2.2、BiSS-C、SSI、旋转变压器、正弦/余弦编码器
代码
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处