WITTENSTEIN
Description
cyber® simco® drive 2 - Servo drive
Nomenclature
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000 - CYDFW-ME-xx-xx-xx
Numéro de commande
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000
Famille de produits
cyber® simco® drive 2
Indice de protection
IP20
IP65
Courant de sortie nominal
7,5
15
A
Interface bus de terrain
Basé sur Ethernet
CANopen
Capuchon de fermeture Connecteur
-
Logiciel
Multi-Ethernet
EtherCat
Profinet RT/IRT
Ethernet/IP
Sercos III
Borne de raccordement du blindage
Sans
Avec
Carte de sécurité
-
Tension du bus CC
+ 12 ... 60 Vdc
Courant nominal
7.5 A
Courant max.
15 A
Capacité nominale
375 W
Performances max.
750 W
Communication
EtherCat, EtherNet/IP CIP Sync
Mise en service
USB
Entrées numériques
4
Sorties numériques
2
Fonction de sécurité
STO selon SIL 3
Commande de frein
Oui
Hacheur de frein
intégrer, raccordement d'une résistance d'arrêt possible
Fonctions technologiques
Motion Task
Poids
0.36 kg
Température ambiante
0 ... 45 °C
Indice de protection
20
Validation
NRTL, CE, sécurité fonctionnelle
Normes applicables
CE, REACh, RoHS, cTUVus
Numéro du tarif douanier
85044085
Numéro du tarif douanier Description
Régulateur, onduleur, contrôleur
Interface codeur
EnDat 2.2, BiSS-C, SSI, résolveur, codeur Sin/Cos
Fabricant
WITTENSTEIN
Code
Generation
Aperçus 3D
3D
2D