Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® simco® drive 2 - Servoregler
Stückliste
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000 - CYDFW-ME-xx-xx-xx
Artikelnummer
SIM2007D-CCS-ET00-0000-B0000
Produktfamilie
cyber® simco® drive 2
Schutzart
Nennausgangsstrom
A
Feldbusschnittstelle
Verschlusskappe Stecker
Firmware
Schirmanschlussklemme
Sicherheitskarte
Zwischenkreisspannung
+ 12 ... 60 Vdc
Nennstrom
7.5 A
Maximalstrom
15 A
Nennleistung
375 W
Maximalleistung
750 W
Kommunikation
EtherCat, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP CIP Sync, Sercos III, CANopen
Inbetriebnahme
USB
Digitale Eingänge
4
Digitale Ausgänge
2
Sicherheitsfunktion
STO nach SIL 3
Bremsenansteuerung
Ja
Bremschopper
integriert, Anschluss Bremswiderstand möglich
Technologiefunktionen
Motion Task
Gewicht
0.36 kg
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
Schutzart
20
Zulassung
NRTL, CE, Funktionale Sicherheit
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS, cTUVus
Zolltarifnummer
85044085
Zolltarifnummer Beschreibung
Regler, Wechselrichter, Controller
Geberschnittstellen
EnDat 2.2, BiSS-C, SSI, Resolver, Sin/Cos-Encoder
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen