Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
WITTENSTEIN
説明
cyber® TAS actuator 2 - 無人搬送車用サーボアクチュエータ
部品表
TAS2085A-040B-012BS-IK1NNN (MN 50023846-00-0)/CASYST-TAS2085-L0500-CLCNCN (MN 50024166-00-0)
製品群
cyber® TAS actuator 2
注文番号
TAS2085A-040B-012BS-IK1NNN
マテリアルナンバ
MN 50023846-00-0
ホイール
ホイールタイプ
減速比
11.75
ケーブル構成
Standard
ケーブル長
0.5 m
ホイール径
180 mm
ホイール幅
80 mm
DC バス電圧
48 Vdc
トルク定数
1.88 Nm/A
電圧定数
1.58 Vs
アクチュエータ定数
4.96 Nm/W
最大出力
1421 W
最大トルク
204.0 Nm
最大電流
130 A
連続ストールトルク
56 Nm
連続ストール電流
32.0 A
無負荷速度
312 min-1
定格出力
1265 Q
定格トルク
45.0 Nm
定格電流
25.0 A
定格速度
269.0 min-1
重量
14.9 kg
該当する規格
CE、REACh、RoHS
関税番号 - コード
85015220
関税番号の説明
モータ>750W~7.5kW
特性
PDFを開く
Code
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください