Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WITTENSTEIN
Beschreibung
cyber® TAS actuator 2 - Servoaktuator für Fahrerlose Transportsysteme
Stückliste
TAS2085A-040B-012BS-IK1NNN (MN 50023846-00-0)/CASYST-TAS2085-L0500-CLCNCN (MN 50024166-00-0)
Produktfamilie
cyber® TAS actuator 2
Artikelnummer
TAS2085A-040B-012BS-IK1NNN
Material number
MN 50023846-00-0
Rad
Radtyp
Getriebeübersetzung
11.75
Kablekonfiguration
Standard
Kabellänge
0.5 m
Durchmesser Rad
180 mm
Radbreite
80 mm
Zwischenkreisspannung
48 Vdc
Drehmomentkonstante
1.88 Nm/A
Spannungskonstante
1.58 Vs
Aktuatorkonstante
4.96 Nm/W
Maximale Leistung
1421 W
Maximales Drehmoment
204.0 Nm
Maximaler Strom
130 A
Dauerstillstandsdrehmoment
56 Nm
Dauerstillstandsstrom
32.0 A
Leerlaufdrehzahl
312 min-1
Bemessungsleistung
1265 Q
Bemessungsdrehmoment
45.0 Nm
Bemessungsstrom
25.0 A
Bemessungsdrehzahl
269.0 min-1
Gewicht
14.9 kg
Geltende Standards
CE, REACh, RoHS
Zolltarifnummer Code
85015220
Zolltarifnummer Beschreibung
Motoren > 750W bis 7.5kW
Kennlinie
PDF öffnen
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen