Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
会社名(Company)
WITTENSTEIN
説明
Galaxie GS - Hollow shaft coaxial gearboxes with zero backlash and maximum rigidity
部品表
AG 120S-SF1-P0031-0X0-F220 (MN 90000469)
製品群
Galaxie® accuracy line
Galaxie® robustness line
枠番
120
190
300
減速比
31
最大バックラッシュ Galaxie®
0 arcmin
最大トータルバックラッシュ
0 arcmin
外径
122.0 mm
中空軸径
44 mm
長さ
83.7 mm
冷却方式
対流冷却
水冷
減速機の種類
固有のバージョン
クランピングハブの直径
- mm
出力軸の回転方向
同方向の入出力
最大加速トルク
375 Nm
定格トルク
190 Nm
非常停止トルク
750 Nm
最大出力回転数
127 rpm
定格出力回転数
25 rpm
ねじれ剛性
155 Nm/arcmin
角度伝達精度
≤0.7 arcmin
重量
8.0 kg
最大許容ハウジング温度
70 °C
慣性モーメント
5.40 kgcm²
メンテナンスフリー
メンテナンスフリー
保護等級
IP65
該当する規格
REACH, RoHS
関税番号
84834029
関税番号の説明
減速機(歯車、遊星、Galaxie®)
製造業者
WITTENSTEIN
Code
生成
プレビュー
3D
2Dプレビュー