Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
CAD模型選擇
添加用於比較
可提供的產品: 1
公司
WITTENSTEIN
描述
Galaxie GS - Hollow shaft coaxial gearboxes with zero backlash and maximum rigidity
明细表
AG 120S-SF1-P0031-0X0-F220 (MN 90000469)
产品家族
Galaxie® accuracy line
Galaxie® robustness line
规格
120
190
300
速比
31
银河最大回程间隙
0 arcmin
最大总回程间隙
0 arcmin
外径
122.0 mm
空心轴直径
44 mm
长度
83.7 mm
冷却类型
对流冷却
水冷
齿轮箱版本
单独版本
夹紧毂直径
- mm
输入输出同向
输入输出同向
最大加速力矩
375 Nm
额定扭矩
190 Nm
紧急制动力矩
750 Nm
最大输出转速
127 rpm
允许的平均输出转速
25 rpm
扭转刚度
155 Nm/arcmin
传动精度
≤0.7 arcmin
重量
8.0 kg
允许的最高外壳温度
70 °C
转动惯量
5.40 kgcm²
终生润滑
终生润滑
防护等级
IP65
适用标准
REACH, RoHS
海关税号
84834029
海关税号描述
齿轮箱(齿轮、行星轮、银河齿轮)
製造商
WITTENSTEIN
Code
生成模型
Previews
3D
2D